Menu Vyhledávání

šroub Křížová drážka M8 20.0 mm polyamid černá

Tento šroub s křížovou hřibovou hlavou má široký, ale nízký profil pro zabránění neoprávněné manipulaci. Je vyroben z černého polyamidu a odpovídá normě NF E 25-129.
Nové objednací číslo:

10066034

Staré objednací číslo:

0870690001VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 299 4,3367 Kč
300 - 999 3,4721 Kč
1000 - 4999 3,4163 Kč
5000 - 9999 3,3605 Kč
10000 + 3,2909 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

433,67 Kč

100 x 4,3367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M8
Drážka Křížová drážka
Typ hlavy hlava hřibovitá
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás