Menu Vyhledávání

šroub Křížová drážka M8 25.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s křížovou hřibovou hlavou má široký, ale nízký profil pro zabránění neoprávněné manipulaci. Je vyroben z přírodního polyamidu a odpovídá normě NF E 25-129.
Nové objednací číslo:

10066041

Staré objednací číslo:

0870700000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,4721 Kč
5000 - 9999 3,4303 Kč
10000 + 3,3745 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 472,10 Kč

1000 x 3,4721 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M8
Drážka Křížová drážka
Typ hlavy hlava hřibovitá
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás