Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s hřibovitou hlavou a drážkou má široký, ale nízký profil, který brání nedovolené manipulaci se sestavou. Je vyroben z nylonu přírodní barvy a odpovídá normě NF E 25-129.
Nové objednací číslo:

10367070

Staré objednací číslo:

276503000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,1933 Kč
500 - 999 2,9283 Kč
1000 + 2,5936 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

798,33 Kč

250 x 3,1933 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M5
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy hlava hřibovitá
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás