Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135,265 Kč - 325,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
119,6793 Kč - 134,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
150,8375 Kč - 169,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
244,8136 Kč - 275,4038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
327,8931 Kč - 368,8782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
623,8753 Kč - 701,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
57,7594 Kč - 64,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
100,2765 Kč - 112,811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
208,4647 Kč - 234,5112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
200,9361 Kč - 226,0448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
100,7772 Kč - 113,3691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
224,1166 Kč - 538,5529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
214,9829 Kč - 516,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.