Menu Vyhledávání

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
179,3011 Kč - 201,7021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
30.0 mm
Hvězdicová drážka
91,6251 Kč - 103,0767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
20.0 mm
Hvězdicová drážka
57,7594 Kč - 64,971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
6.0 mm
Hvězdicová drážka
70,743 Kč - 79,5792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
16.0 mm
Hvězdicová drážka
76,4093 Kč - 85,9588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
10.0 mm
Hvězdicová drážka
76,4093 Kč - 85,9588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
6.0 mm
Hvězdicová drážka
124,0116 Kč - 139,5047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M4
16.0 mm
Hvězdicová drážka
138,2896 Kč - 155,5791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
300,6314 Kč - 338,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX25
M5
25.0 mm
Hvězdicová drážka
300,6314 Kč - 338,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
16.0 mm
Hvězdicová drážka
686,1915 Kč - 771,9654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX30
M6
40.0 mm
Hvězdicová drážka
104,1069 Kč - 117,117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX8
M3
8.0 mm
Hvězdicová drážka
93,7252 Kč - 105,4277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
25.0 mm
Hvězdicová drážka
150,8375 Kč - 169,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
12.0 mm
Hvězdicová drážka
75,0621 Kč - 84,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M4
12.0 mm
Hvězdicová drážka
166,4231 Kč - 399,8191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
10.0 mm
Hvězdicová drážka
405,7818 Kč - 456,5012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX15
M5
25.0 mm
Hvězdicová drážka
405,7818 Kč - 456,5012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX20
M6
20.0 mm
Hvězdicová drážka
49,108 Kč - 55,2366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
6.0 mm
Hvězdicová drážka
62,0784 Kč - 69,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TX10
M3
16.0 mm
Hvězdicová drážka
  • z/ze 7
šroub Hvězdicová drážka M5 30.0 mm Reny černá

10345443

Cenové rozmezí
201,7021 Kč - 179,3011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 20.0 mm Reny černá

10345481

Cenové rozmezí
103,0767 Kč - 91,6251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 6.0 mm Reny černá

10345528

Cenové rozmezí
64,971 Kč - 57,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 16.0 mm Reny černá

10345566

Cenové rozmezí
79,5792 Kč - 70,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344187

Cenové rozmezí
85,9588 Kč - 76,4093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 6.0 mm PPS hnědá světlá

10344224

Cenové rozmezí
85,9588 Kč - 76,4093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
  • Provedení hlavy
    hlava nízkoprofilová
šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm PPS hnědá světlá

10344262

Cenové rozmezí
139,5047 Kč - 124,0116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
  • Provedení hlavy
    hlava nízkoprofilová
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344309

Cenové rozmezí
155,5791 Kč - 138,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M5 25.0 mm PPS hnědá světlá

10344347

Cenové rozmezí
338,2087 Kč - 300,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 16.0 mm PPS hnědá světlá

10344385

Cenové rozmezí
338,2087 Kč - 300,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 40.0 mm PPS hnědá světlá

10344422

Cenové rozmezí
771,9654 Kč - 686,1915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm PPS hnědá světlá

10344460

Cenové rozmezí
117,117 Kč - 104,1069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 25.0 mm PPS hnědá světlá

10344507

Cenové rozmezí
105,4277 Kč - 93,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm PPS hnědá světlá

10344545

Cenové rozmezí
169,6987 Kč - 150,8375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm Reny černá

10345610

Cenové rozmezí
84,4531 Kč - 75,0621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm PPS hnědá světlá

10344583

Cenové rozmezí
399,8191 Kč - 166,4231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M5 25.0 mm PPS hnědá světlá

10344620

Cenové rozmezí
456,5012 Kč - 405,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M6 20.0 mm PPS hnědá světlá

10344668

Cenové rozmezí
456,5012 Kč - 405,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 6.0 mm Reny černá

10345252

Cenové rozmezí
55,2366 Kč - 49,108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 16.0 mm Reny černá

10345290

Cenové rozmezí
69,8449 Kč - 62,0784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Drážka
    Hvězdicová drážka