Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M20 10.0 40.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky s čepem a vnitřním šestihranem jsou určeny pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran pouzdra se používá s inbusovým nebo šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253950

Staré objednací číslo:

20253950

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 409,032 Kč
20 - 49 368,03 Kč
50 - 99 347,776 Kč
100 - 499 306,774 Kč
500 + 265,772 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

409,03 Kč

1 x 409,032 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M20
d2 10.0
l1 40.0
s1 7.0
t 3.0
w1 3.7
Zatížení pružiny F1 (N) 52.0
Zatížení pružiny F2 (N) 125.0
A/F 6.0
Hmotnost (g) 68.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás