20253967
20253967
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 567,853 Kč |
20 - 49 | 511,043 Kč |
50 - 99 | 482,638 Kč |
100 - 499 | 425,828 Kč |
500 + | 369,018 Kč |
s pružinou | Normální |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 12.0 |
l1 | 52.0 |
s1 | 10.0 |
t | 3.0 |
w1 | 3.7 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 70.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 170.0 |
A/F | 8.0 |
Hmotnost (g) | 131.0 |
Materiál | ocel černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.