Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky s čepem a vnitřním šestihranem jsou určeny pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran pouzdra se používá s inbusovým nebo šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20253974

Staré objednací číslo:

20253974

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 105,222 Kč
20 - 49 94,601 Kč
50 - 99 89,414 Kč
100 - 499 79,04 Kč
500 + 68,419 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

105,22 Kč

1 x 105,222 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Zatížení pružiny F1 (N) 11.0
Zatížení pružiny F2 (N) 40.0
A/F 1.5
Hmotnost (g) 1.6
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás