20254001
20254001
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 141,531 Kč |
20 - 49 | 127,452 Kč |
50 - 99 | 120,289 Kč |
100 - 499 | 106,21 Kč |
500 + | 91,884 Kč |
s pružinou | Zvýšený |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 4.0 |
l1 | 22.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
w1 | 1.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 20.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 75.0 |
A/F | 3.0 |
Hmotnost (g) | 9.3 |
Materiál | ocel černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.