20254018
20254018
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 192,907 Kč |
20 - 49 | 173,641 Kč |
50 - 99 | 164,008 Kč |
100 - 499 | 144,742 Kč |
500 + | 125,476 Kč |
s pružinou | Zvýšený |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 6.0 |
l1 | 28.0 |
s1 | 4.0 |
t | 2.0 |
w1 | 2.7 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 45.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 120.0 |
A/F | 4.0 |
Hmotnost (g) | 16.0 |
Materiál | ocel černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.