20254032
20254032
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 427,31 Kč |
20 - 49 | 384,579 Kč |
50 - 99 | 363,337 Kč |
100 - 499 | 320,606 Kč |
500 + | 277,875 Kč |
s pružinou | Zvýšený |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 10.0 |
l1 | 40.0 |
s1 | 7.0 |
t | 3.0 |
w1 | 3.7 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 75.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 195.0 |
A/F | 6.0 |
Hmotnost (g) | 67.0 |
Materiál | ocel černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.