Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M24 12.0 52.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky s čepem a vnitřním šestihranem jsou určeny pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran pouzdra se používá s inbusovým nebo šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254049

Staré objednací číslo:

20254049

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 622,687 Kč
20 - 49 560,443 Kč
50 - 99 529,321 Kč
100 - 499 467,077 Kč
500 + 404,833 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

622,69 Kč

1 x 622,687 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3.0
w1 3.7
Zatížení pružiny F1 (N) 75.0
Zatížení pružiny F2 (N) 245.0
A/F 8.0
Hmotnost (g) 129.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás