Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel černá

Tyto pružinové pístky s čepem a vnitřním šestihranem jsou určeny pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran pouzdra se používá s inbusovým nebo šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254070

Staré objednací číslo:

20254070

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 108,433 Kč
20 - 49 97,565 Kč
50 - 99 92,131 Kč
100 - 499 81,263 Kč
500 + 70,395 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

108,43 Kč

1 x 108,433 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Zatížení pružiny F1 (N) 6.0
Zatížení pružiny F2 (N) 19.0
A/F 2.0
Hmotnost (g) 2.3
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás