20254087
20254087
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 130,169 Kč |
20 - 49 | 117,078 Kč |
50 - 99 | 110,656 Kč |
100 - 499 | 97,565 Kč |
500 + | 84,721 Kč |
s pružinou | Normální |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 3.5 |
l1 | 22.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
w1 | 1.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 10.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 39.0 |
A/F | 2.5 |
Hmotnost (g) | 5.1 |
Materiál | ocel černá |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.