Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem a vnitřním šestihranem jsou určeny pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran pouzdra se používá s inbusovým nebo šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254247

Staré objednací číslo:

20254247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 294,424 Kč
20 - 49 265,031 Kč
50 - 99 250,211 Kč
100 - 499 220,818 Kč
500 + 191,425 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

294,42 Kč

1 x 294,424 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Zatížení pružiny F1 (N) 10.0
Zatížení pružiny F2 (N) 39.0
A/F 3.0
Hmotnost (g) 8.5
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás