Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem a vnitřním šestihranem jsou určeny pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran pouzdra se používá s inbusovým nebo šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení. Odolávají teplotám až do 250 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254254

Staré objednací číslo:

20254254

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 393,471 Kč
20 - 49 354,198 Kč
50 - 99 334,438 Kč
100 - 499 295,165 Kč
500 + 255,645 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

393,47 Kč

1 x 393,471 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Zatížení pružiny F1 (N) 12.0
Zatížení pružiny F2 (N) 53.0
A/F 4.0
Hmotnost (g) 14.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás