20254377
20254377
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 193,154 Kč |
20 - 49 | 173,888 Kč |
50 - 99 | 164,255 Kč |
100 - 499 | 144,989 Kč |
500 + | 125,476 Kč |
s pružinou | Normální |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 3.8 |
l1 | 26.0 |
s1 | 3.0 |
t | 1.4 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 9.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 24.0 |
A/F | 2.5 |
Hmotnost (g) | 6.9 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.