20254384
20254384
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 215,384 Kč |
20 - 49 | 193,895 Kč |
50 - 99 | 183,027 Kč |
100 - 499 | 161,538 Kč |
500 + | 140,049 Kč |
s pružinou | Normální |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 4.0 |
l1 | 28.0 |
s1 | 3.5 |
t | 1.4 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 15.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 30.0 |
A/F | 3.0 |
Hmotnost (g) | 11.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.