Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M16 7.5 40.0 ocel

Tyto pružinové pístky s čepem, vnitřním šestihranem a těsněním jsou ideální pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran se používá s šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení, zatímco těsnění funguje jako bariéra proti prachu nebo nečistotám. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254407

Staré objednací číslo:

20254407

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 446,082 Kč
20 - 49 401,375 Kč
50 - 99 379,145 Kč
100 - 499 334,685 Kč
500 + 289,978 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

446,08 Kč

1 x 446,082 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Zatížení pružiny F1 (N) 36.0
Zatížení pružiny F2 (N) 58.0
A/F 5.0
Hmotnost (g) 43.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás