Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M8 3.8 26.0 ocel

Tyto pružinové pístky s čepem, vnitřním šestihranem a těsněním jsou ideální pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran se používá s šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení, zatímco těsnění funguje jako bariéra proti prachu nebo nečistotám. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254414

Staré objednací číslo:

20254414

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 213,408 Kč
20 - 49 192,166 Kč
50 - 99 181,298 Kč
100 - 499 160,056 Kč
500 + 138,814 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

213,41 Kč

1 x 213,408 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Zatížení pružiny F1 (N) 17.0
Zatížení pružiny F2 (N) 39.0
A/F 2.5
Hmotnost (g) 6.6
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás