Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M10 4.0 28.0 ocel

Tyto pružinové pístky s čepem, vnitřním šestihranem a těsněním jsou ideální pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran se používá s šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení, zatímco těsnění funguje jako bariéra proti prachu nebo nečistotám. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254421

Staré objednací číslo:

20254421

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 244,283 Kč
20 - 49 219,83 Kč
50 - 99 207,727 Kč
100 - 499 183,274 Kč
500 + 158,821 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

244,28 Kč

1 x 244,283 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Zvýšený
d1 M10
d2 4.0
l1 28.0
s1 3.5
t 1.4
Zatížení pružiny F1 (N) 22.0
Zatížení pružiny F2 (N) 43.0
A/F 3.0
Hmotnost (g) 12.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás