Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M10 4.0 28.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem, vnitřním šestihranem a těsněním jsou ideální pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran se používá s šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení, zatímco těsnění funguje jako bariéra proti prachu nebo nečistotám. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254469

Staré objednací číslo:

20254469

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 313,443 Kč
20 - 49 282,074 Kč
50 - 99 266,513 Kč
100 - 499 235,144 Kč
500 + 203,775 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

313,44 Kč

1 x 313,443 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M10
d2 4.0
l1 28.0
s1 3.5
t 1.4
Zatížení pružiny F1 (N) 15.0
Zatížení pružiny F2 (N) 30.0
A/F 3.0
Hmotnost (g) 12.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás