Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M12 6.0 35.0 ocel nerezavějící

Tyto pružinové pístky s čepem, vnitřním šestihranem a těsněním jsou ideální pro situace, které vyžadují přesné polohování, aretaci nebo zajištění. Vnitřní šestihran se používá s šestihranným klíčem pro snadnou montáž a seřízení, zatímco těsnění funguje jako bariéra proti prachu nebo nečistotám. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20254476

Staré objednací číslo:

20254476

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 419,159 Kč
20 - 49 377,169 Kč
50 - 99 356,174 Kč
100 - 499 314,431 Kč
500 + 272,441 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

419,16 Kč

1 x 419,159 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Zatížení pružiny F1 (N) 24.0
Zatížení pružiny F2 (N) 50.0
A/F 4.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás