20254483
20254483
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 690,118 Kč |
20 - 49 | 621,205 Kč |
50 - 99 | 586,625 Kč |
100 - 499 | 517,712 Kč |
500 + | 448,552 Kč |
s pružinou | Normální |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 7.5 |
l1 | 40.0 |
s1 | 5.0 |
t | 2.5 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 36.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 58.0 |
A/F | 5.0 |
Hmotnost (g) | 44.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.