Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M10 40.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

Tento šroub s okem je vyroben z matné nerezavějící oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501054

Staré objednací číslo:

1504658

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 12.0 mm
Průměr dříku 10.0 mm
Délka do středu otvoru 75.0 mm
Vnější průměr 20.0 mm
Vnitřní průměr 10.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M10
Materiál ocel nerezavějící
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás