Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M12 40.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

Tento šroub s okem je vyroben z matné nerezavějící oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501078

Staré objednací číslo:

1504660

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 618,4071 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

3 092,04 Kč

5 x 618,4071 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 14.0 mm
Průměr dříku 12.0 mm
Délka do středu otvoru 100.0 mm
Vnější průměr 25.0 mm
Vnitřní průměr 12.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M12
Materiál ocel nerezavějící
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás