Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M12 40.0 mm 25.0 mm ocel

Tento šroub s okem je vyroben z černěné oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501108

Staré objednací číslo:

1504663

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 14.0 mm
Průměr dříku 12.0 mm
Délka do středu otvoru 75.0 mm
Vnější průměr 25.0 mm
Vnitřní průměr 12.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M12
Materiál ocel
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás