Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M16 50.0 mm 32.0 mm ocel

Tento šroub s okem je vyroben z černěné oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501122

Staré objednací číslo:

1504665

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 17.0 mm
Průměr dříku 16.0 mm
Délka do středu otvoru 100.0 mm
Vnější průměr 32.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M16
Materiál ocel
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás