Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M16 50.0 mm 32.0 mm ocel nerezavějící

Tento šroub s okem je vyroben z matné nerezavějící oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501139

Staré objednací číslo:

1504666

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 872,5855 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

872,59 Kč

1 x 872,5855 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 17.0 mm
Průměr dříku 16.0 mm
Délka do středu otvoru 100.0 mm
Vnější průměr 32.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M16
Materiál ocel nerezavějící
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás