Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M20 50.0 mm 40.0 mm ocel

Tento šroub s okem je vyroben z černěné oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501207

Staré objednací číslo:

1504673

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 755,5477 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

755,55 Kč

1 x 755,5477 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 22.0 mm
Průměr dříku 20.0 mm
Délka do středu otvoru 130.0 mm
Vnější průměr 40.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M20
Materiál ocel
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás