Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M20 50.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

Tento šroub s okem je vyroben z matné nerezavějící oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501214

Staré objednací číslo:

1504674

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 22.0 mm
Průměr dříku 20.0 mm
Délka do středu otvoru 130.0 mm
Vnější průměr 40.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M20
Materiál ocel nerezavějící
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás