Menu Vyhledávání

Šrouby s okem M5 32.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

Tento šroub s okem je vyroben z matné nerezavějící oceli a má dřík s částečným závitem. Vhodný pro uchycování upínáků a mechanických dílů.
Nové objednací číslo:

10501276

Staré objednací číslo:

1504680

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 310,9471 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 109,47 Kč

10 x 310,9471 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka hlavy 6.0 mm
Průměr dříku 5.0 mm
Délka do středu otvoru 75.0 mm
Vnější průměr 12.0 mm
Vnitřní průměr 5.0 mm
Délka závitu 32.0 mm
Velikost závitu M5
Materiál ocel nerezavějící
Typ hlavy Hlava s okem
Typ závitu Threaded
Typ Swing bolts

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás