Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s osazením, s nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilová konstrukce Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20144890

Staré objednací číslo:

20144890

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 194,75 Kč
100 - 249 175,28 Kč
250 - 749 155,80 Kč
750 + 136,33 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

194,75 Kč

1 x 194,75 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás