Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M6 8.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, s nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilová konstrukce Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20225001

Staré objednací číslo:

20225001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 135,0652 Kč
100 - 249 121,6826 Kč
250 - 749 108,0522 Kč
750 + 94,67 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

135,07 Kč

1 x 135,0652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 12.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás