Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M3 4.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, s nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilová konstrukce Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20229009

Staré objednací číslo:

20229009

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 76,5783 Kč
100 - 249 68,8957 Kč
250 - 749 61,213 Kč
750 + 53,53 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

76,58 Kč

1 x 76,5783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 20.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás