Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, s nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilová konstrukce Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20232382

Staré objednací číslo:

20232382

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 193,5522 Kč
100 - 249 174,2217 Kč
250 - 749 154,8913 Kč
750 + 135,561 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

193,55 Kč

1 x 193,5522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 3.5
A/F 6.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás