Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M4 5.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s osazením, s nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilová konstrukce Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20232535

Staré objednací číslo:

20232535

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 81,0391 Kč
100 - 249 72,8609 Kč
250 - 749 64,9304 Kč
750 + 56,752 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

81,04 Kč

1 x 81,0391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 4.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás