Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M8 10.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby s osazením, s nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilová konstrukce Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb. Vyrobena z ocel nerezavějící.
Nové objednací číslo:

20232825

Staré objednací číslo:

20232825

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 192,5609 Kč
100 - 249 173,2304 Kč
250 - 749 154,1478 Kč
750 + 134,817 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

192,56 Kč

1 x 192,5609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 25.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás