20232863
20232863
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 204,7044 Kč |
100 - 249 | 184,1348 Kč |
250 - 749 | 163,813 Kč |
750 + | 143,243 Kč |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 10.0 |
d2 | M10 |
D3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 3.5 |
A/F | 6.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Celní nomenklatura | 7318156290 |