20232924
20232924
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 266,6609 Kč |
100 - 249 | 239,8957 Kč |
250 - 749 | 213,3783 Kč |
750 + | 186,613 Kč |
d1+0|-0.025 | 12.0 |
---|---|
l1 005 00 | 40.0 |
d2 | M10 |
D3 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
h1 | 3.5 |
A/F | 6.0 |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Celní nomenklatura | 7318156290 |