Menu Vyhledávání

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Koupit
9,1197 Kč - 9,1197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T50
M10
40.0 mm
1,1044 Kč - 1,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
12.0 mm
1,2075 Kč - 1,2075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
10.0 mm
1,8825 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
8.0 mm
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 500 Skladem
T30
M6
20.0 mm
11,6297 Kč - 11,6297 Kč 4143 Skladem
T40
M8
20.0 mm
13,9445 Kč - 13,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T50
M10
60.0 mm
2,6216 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
12.0 mm
4,1694 Kč - 7,1953 Kč 100 Skladem
T30
M6
12.0 mm
7,9902 Kč - 11,9086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
16.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč 200 Skladem
T20
M4
8.0 mm
2,496 Kč - 4,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
6.0 mm
3,7928 Kč - 6,4981 Kč 100 Skladem
T30
M6
8.0 mm
4,6017 Kč - 7,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
20.0 mm
9,7193 Kč - 14,572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T40
M8
30.0 mm
2,4542 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
16.0 mm
2,2589 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
10.0 mm
2,6216 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
10.0 mm
3,7928 Kč - 6,4981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
10.0 mm
4,6295 Kč - 7,9344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
25.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 40.0 mm polyamid přírodní

10048825

Cenové rozmezí
9,1197 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    6.9 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10048498

Cenové rozmezí
1,1044 Kč - 1,1044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10048535

Cenové rozmezí
1,2075 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10048573

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10048610

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid přírodní

10048658

Cenové rozmezí
11,6297 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
4143 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
šroub Hvězdicová drážka M10 60.0 mm polyamid přírodní

10636206

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    6.9 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10338353

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10338438

Cenové rozmezí
7,1953 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10338476

Cenové rozmezí
11,9086 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10338292

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10338339

Cenové rozmezí
4,2809 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10338414

Cenové rozmezí
6,4981 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10338452

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10338490

Cenové rozmezí
14,572 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.3 mm
  • Výška hlavy
    5.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10338315

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10338308

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10338346

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10338421

Cenové rozmezí
6,4981 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10338469

Cenové rozmezí
7,9344 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    4.2 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou