20200992
20200992
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 463,6391 Kč |
5 - 9 | 2 217,30 Kč |
10 - 19 | 2 094,1304 Kč |
20 + | 1 847,791 Kč |
pro šroub | M12 |
---|---|
h1 | 79.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 80.4 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 120.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku