Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Náš sortiment šroubů s přesně nastavitelnou výškou obsahuje nepostradatelné komponenty určené pro přesné polohování a stabilitu s všestranným využitím. Tyto nastavitelné šrouby společně s distancemi, vyrovnávacími kuličkovými šrouby a kulovými podložkami řeší specifické problémy se seřizováním a nosností. Každý komponent je specifický pro určitá průmyslová odvětví, jako jsou robotika, elektronika, automobilový průmysl a výrobu strojů, a hraje klíčovou roli při zajišťování optimálního výkonu a spolehlivosti.
Šrouby s přesně nastavitelnou výškou umožňují doladění pro přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci, zejména v podmínkách omezeného prostoru. Tyto šrouby zajišťují stabilitu během provozu, odolávají vibracím, vnějším tlakům nebo kolísání teploty. Ústředním bodem jejich konstrukce je naklápěcí mechanismus, který umožňuje přesné nastavení úhlu. Odolávají maximálnímu zatížení, umožňují utahování pomocí šroubů a jsou široce využívány v odvětvích, jako jsou elektronika, robotika, obráběcí stroje a zdravotnické prostředky.
Distance slouží k překlenutí mezer a zajišťují nezbytný odstup a zarovnání komponentů. Jejich konstrukce zajišťuje optimální kvalitu a dlouhou životnost díky rovnoměrnému rozložení zátěže, snížení koncentrace namáhání a minimálnímu opotřebení. Jsou vhodné zejména v prostředí s vibracemi nebo pohybem, snadno se montují a běžně se používají v náročných odvětvích, jakými jsou automobilový průmysl, průmyslové stroje a elektrická zařízení.
Kulové vyrovnávací podložky jsou určeny např. pro nerovné povrchy a zajišťují přesné vertikální zarovnání. K dispozici jsou varianty s montážním šroubem s jemným závitem, závitovou maticovou základnou a zarážkou, které umožňují snadné nastavení pomocí hákového klíče. Jsou ideální pro rychlou montáž a pro velké zatížení včetně motorů, strojů, laboratorního vybavení a výroby v oblasti obrany.
Kulové sedlové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch, který je navržen tak, aby kompenzoval nesprávné zarovnání dvou protilehlých povrchů při použití s maticemi nebo šrouby. Rovnoměrně rozkládají zátěž, snižují koncentraci napětí a zvyšují stabilitu sestavy. Tyto podložky jsou ideální pro vysoké zatížení nebo dynamické namáhání a nabízejí dlouhou životnost a spolehlivost. Běžně se používají ve strojírenství, stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Tyto kulové vyrovnávací podložky mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch. Jsou nastavitelné a znovunastavitelné k dosažení optimální preciznosti a svislého zarovnání.
Skládají se ze tří částí: montážní šroub s jemným závitem, matice se závitem a zarážka. Jemný závit na šroubu a matici zajišťuje precizní seřízení a jednoduché znovunastavení pomocí hákového klíče.
Mají snadnou a rychlou montáž a používají se v situacích s vysokým zatížením, a to statickým i dynamickým. Běžně se používají u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.
Tyto kulové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch. Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy, čímž se zajistí bezpečný spoj a zabrání poškození upínaného spojovacího materiálu nebo komponentů.
Slouží k rozložení zátěže a zajištění rovnoměrného tlaku mezi spojovacím materiálem a povrchem. Jelikož kompenzují nerovný povrch, zabraňují hromadění napětí, a snižují tak pravděpodobnost poškození nebo selhání a celkovou stabilitu a spolehlivost sestavy.
Vzhledem k jejich vylepšené nosnosti jsou tyto podložky vhodné pro použití v situacích obnášejících těžkou zátěž nebo dynamické namáhání. Dodávají sestavě větší pevnost a delší životnost. Proto se často používají při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.
Tyto rozpěrky se používají k přemostění mezer v sestavách, kde samotné seřízení výšky nestačí. Nabízejí vhodný prostor i zarovnání u komponentů, které nejsou zcela kolmé nebo rovnoběžné.
Vytváření mezeru nebo prostor a zlepšují výkonnost, spolehlivost a životnost sestavy. Napomáhají s rovnoměrným rozložením zátěže a tlaku, snižují pravděpodobnost nahromadění tlaku nebo předčasného opotřebení a jsou nezbytnou součástí sestav, které jsou vystaveny vibracím nebo posuvu.
Mají snadnou montáž a své využití běžně nacházejí ve vysoce zátěžových podmínkách, jako je automobilový průmysl, průmyslové stroje a elektrospotřebiče.
Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku