Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějícíBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
41.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||||
2 053,487 Kč - 2 737,9826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
41.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
|||
1 839,613 Kč - 2 452,7348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
2 250,261 Kč - 3 000,1826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
|||
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
79.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
|||
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
102.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
|||
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
102.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
|||
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
35.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
|||
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
70.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
123.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
80.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
54.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
80.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.0
|
M6
|
32.0
|
ocel
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
41.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku