Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 900 Skladem |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9206 Kč - 1,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,0631 Kč - 1,3127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,1343 Kč - 1,4002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,6051 Kč - 1,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8602 Kč - 1,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,3573 Kč - 1,6758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,7754 Kč - 2,1917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0723 Kč - 2,5583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.