Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 8.0 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou a drážkou je vyroben z přírodního polyamid a používá se tam, kde je požadován snadný přístup. Může být dotahován a povolován ručně nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10055991

Staré objednací číslo:

0330030000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 0,9147 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

914,70 Kč

1000 x 0,9147 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.1 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Velikost závitu M3
Průměr roztečné kružnice 0.5 mm
Délka závitu 8.0 mm
Typ hlavy hlava rýhovaná s drážkou
Drážka Hlava s drážkou
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás