Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 20.0 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou a drážkou je vyroben z přírodního polyamid a používá se tam, kde je požadován snadný přístup. Může být dotahován a povolován ručně nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10398449

Staré objednací číslo:

50M040070T020

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1154 Kč
5000 - 19999 1,0039 Kč
20000 + 0,9035 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 115,40 Kč

1000 x 1,1154 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 9.7 mm
Velikost závitu M4
Průměr roztečné kružnice 0.7 mm
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy hlava kulatá s drážkou
Drážka Hlava s drážkou
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás