Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 10.0 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou a drážkou je vyroben z přírodního polyamid a používá se tam, kde je požadován snadný přístup. Může být dotahován a povolován ručně nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10399743

Staré objednací číslo:

50M060100T010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,8973 Kč
2500 - 9999 1,7075 Kč
10000 + 1,5367 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

948,65 Kč

500 x 1,8973 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.2 mm
Výška hlavy 7.8 mm
Velikost závitu M6
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy hlava kulatá s drážkou
Drážka Hlava s drážkou
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás