Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava pro snadný úchop Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj

Produktová řada: SR1977

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
1,1657 Kč - 1,1657 Kč 1000 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
1,3093 Kč - 1,3093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
1,0235 Kč - 1,0235 Kč 2230 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 1650 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,8087 Kč - 0,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
1,1755 Kč - 1,1755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
1,1657 Kč - 1,1657 Kč 6000 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 890 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
1,3902 Kč - 1,3902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
1,6482 Kč - 2,0349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
1,652 Kč - 2,0396 Kč 695 Skladem
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
50.0 mm
0,8545 Kč - 1,0547 Kč 1000 Skladem
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
30.0 mm
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
10.0 mm
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,966 Kč - 1,1925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,5367 Kč - 1,8973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 16.0 mm polyamid

10056172

Cenové rozmezí
1,1657 Kč - 1,1657 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 10.0 mm polyamid

10056233

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 25.0 mm polyamid

10056271

Cenové rozmezí
1,3093 Kč - 1,3093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 4.0 mm polyamid

10055960

Cenové rozmezí
1,0235 Kč - 1,0235 Kč

Skladové zásoby
2230 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 10.0 mm polyamid

10056004

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 25.0 mm polyamid

10056042

Cenové rozmezí
0,8087 Kč - 0,8087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 12.0 mm polyamid

10056080

Cenové rozmezí
1,1755 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 30.0 mm polyamid

10056127

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 12.0 mm polyamid

10056165

Cenové rozmezí
1,1657 Kč - 1,1657 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 40.0 mm polyamid

10056226

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
890 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 20.0 mm polyamid

10056264

Cenové rozmezí
1,3902 Kč - 1,3902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 45.0 mm polyamid

10298497

Cenové rozmezí
2,0349 Kč - 1,6482 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 35.0 mm polyamid

10297247

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 50.0 mm polyamid

10298503

Cenové rozmezí
2,0396 Kč - 1,652 Kč

Skladové zásoby
695 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 30.0 mm polyamid

10296196

Cenové rozmezí
1,0547 Kč - 0,8545 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 10.0 mm polyamid

10397466

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 16.0 mm polyamid

10398432

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá s drážkou
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 8.0 mm polyamid

10399019

Cenové rozmezí
1,1925 Kč - 0,966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 10.0 mm polyamid

10399743

Cenové rozmezí
1,8973 Kč - 1,5367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 6.0 mm polyamid

10397442

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm