Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M8 60.0 mm ocel nerezavějící

Tento ramenní šroub je částečně ozávitován a má rýhovanou inbusovou hlavu, díky čemuž může být snadno nainstalován ručně nebo pomocí inbusového klíče. Vyrobeno z oceli.
Nové objednací číslo:

10505052

Staré objednací číslo:

1505058

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 55,897 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

55,90 Kč

1 x 55,897 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 10.0 mm
d2 M8
D3 16.0 mm
l1 60.0 mm
l2 13.0 mm
l3 7.0 mm
A/F 5.0 mm
Typ hlavy hlava rýhovaná s osazením
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Materiál ocel nerezavějící
Barva Grey
Povrchová úprava matné

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás